Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3
La réinjection sur réseau et les variateurs de vitesse sont des composants destinés au montage dans des machines et des installations. Ils satisfont aux exigences de la norme CEM EN 61800-3 Entraînements électriques à vitesse variable.
En cas de respect de l'installation conforme à la directive CEM, les conditions correspondantes pour le marquage CE sont remplies sur la base de la directive CEM 2014/30/UE.
L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation dans des environnements résidentiels. Dans les environnements résidentiels, l'appareil peut provoquer des perturbations à haute fréquence pouvant influencer la réception radio et rendre nécessaires des mesures d'antiparasitage.
Informations complémentaires