Défauts 23 Étage de puissance

Défaut : 23.01 (1701hex | 5889dec)

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules "Avertissement" avec réinitialisation automatique

Cause

Action

L'étage de puissance a émis un avertissement.

Tenir compte de l'avertissement du sous-composant étage de puissance. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 23.02 (1702hex | 5890dec)

Description : Défaut

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Standard"

Cause

Action

L'étage de puissance a détecté un défaut.

Tenir compte du message de défaut du sous-composant étage de puissance. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 23.03 (1703hex | 5891dec)

Description : Défaut critique

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique"

Cause

Action

L'étage de puissance a détecté un défaut critique.

Tenir compte du message de défaut du sous-composant étage de puissance. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 23.04 (1704hex | 5892dec)

Description : Défaut matériel

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouvrir contacteur réseau + réaction bus modules "Critique" + ESO

Cause

Action

Défaut au niveau d'un composant matériel de l'étage de puissance

– Vérifier l'absence de court-circuit / court-circuit à la terre en sortie de variateur de vitesse.

– Réduire la capacité de liaison en sortie de variateur.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut dans l'alimentation à découpage

Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V.

Défaut au niveau du pilote de passerelle d'un semi-conducteur de puissance

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 23.06 (1706hex | 5894dec)

Description : Time out dans la transmission de données process

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Standard"

Cause

Action

Time out dans la transmission des données process au niveau de l'interface de communication de l'étage de puissance

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 23.07 (1707hex | 5895dec)

Description : Time out communication paramètres

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Standard"

Cause

Action

Time out dans la communication paramètres au niveau de l'interface de communication de l'étage de puissance

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 23.08 (1708hex | 5896dec)

Description : Défaut dans la communication paramètres

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Standard"

Cause

Action

L'interface de communication de l'étage de puissance a détecté un défaut dans la communication paramètres.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 23.09 (1709hex | 5897dec)

Description : Firmware de l'étage de puissance corrompu

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique"

Cause

Action

Échec de mise à jour du firmware de l'étage de puissance

– Refaire une mise à jour du firmware.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.