Défauts 20 Surveillance de l'appareil
Défaut : 20.01 (1401hex | 5121dec) Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique" État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible. | – Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V externe. – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Alimentation 24 V en surcharge | Vérifier la configuration de la puissance requise. | |
Défaut : 20.07 (1407hex | 5127dec) Description : Défaut matériel interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique" | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil. | |
Défaut : 20.08 (1408hex | 5128dec) Description : Ventilateur – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules "Avertissement" avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le fonctionnement du ventilateur est perturbé. | – S'assurer de la propreté du ventilateur. – En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.09 (1409hex | 5129dec) Description : Ventilateur – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique" | |
Cause | Action | |
Le ventilateur est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.10 (140Ahex | 5130dec) Description : Ventilateur – Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique" | |
Cause | Action | |
Pas de tension d'alimentation au niveau du ventilateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.22 (1416hex | 5142dec) Description : Protection de la précharge défectueuse | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique" | |
Cause | Action | |
Fusible interne ou protection contre l'inversion des pôles défectueux(se) | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.23 (1417hex | 5143dec) Description : Mesure de température de l'étage de puissance erronée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Standard" | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. L'étage de puissance ne fournit aucune donnée de température. | – Acquitter le défaut. – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |