Remarques concernant le raccordement à la terre
Un courant de fuite > 3.5 mA peut apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil. Pour éviter les courants dangereux pour le corps humain selon EN 61800-5-1, tenir compte des sections de câbles suivantes.
- Câble d'alimentation < 10 mm2
- Raccorder par des bornes séparées un deuxième conducteur de terre de section identique à celle du câble d'alimentation en parallèle au premier ou utiliser un conducteur de protection en cuivre d'une section de 10 mm2.
- Si un appareil avec paroi arrière métallique se trouve sur une plaque de montage mise à la terre, il est possible de renoncer à un deuxième raccordement à la terre de l'appareil. Le raccordement pour la mise à la terre de la plaque de montage doit être identifié comme raccordement à la terre.
- Câble d'alimentation 10 mm2 – 16 mm2
- Utiliser un conducteur de protection en cuivre de section identique à celle du câble d'alimentation.
- Câble d'alimentation 16 mm2 – 35 mm2
- Utiliser un câble de protection en cuivre d'une section de 16 mm2.
- Câble d'alimentation > 35 mm2
- Utiliser un conducteur de protection en cuivre d'une section égale à la moitié de celle du câble d'alimentation.
- Dans les cas où un disjoncteur différentiel suffit pour la protection contre le toucher direct et indirect, ce disjoncteur doit être de type universel (RCD type B).