Utilisation du contacteur réseau

Procéder comme suit.

  1. Toujours placer le contacteur réseau avant le filtre réseau.
  2. Utiliser au moins un contacteur réseau de la catégorie d'utilisation AC-3 (EN 60947-4-1).
  3. ATTENTION ! Détérioration due au non-respect de la durée minimale hors tension du contacteur réseau. Destruction du variateur de vitesse ou dysfonctionnements imprévisibles. Après coupure de l'alimentation en tension, attendre au moins dix secondes avant de remettre sous tension.
    • Ne pas mettre sous tension plus d'une fois toutes les 60 secondes.
  4. Ne pas utiliser le contacteur réseau pour le fonctionnement en mode Jogg, mais uniquement pour la mise hors et remise sous tension de la réinjection sur réseau.