Armoire de commande
Utiliser des armoires de commande avec plaques de montage conductrices (galvanisées). En cas d'utilisation de plusieurs plaques de montage, les relier entre elles sur une grande surface conductrice. Seule une plaque de montage conductrice sur une grande surface permet de garantir le montage conforme à la directive CEM de l'appareil.