Étude d'une installation sur la base de critères CEM
Il est possible d'optimiser l'installation en termes de compatibilité électromagnétique ou d'éliminer les perturbations CEM déjà existantes.
Les remarques du chapitre ne sont pas des prescriptions, mais des conseils en vue d'améliorer la compatibilité électromagnétique.
D'autres informations pour une installation conforme à la directive CEM figurent dans le fascicule : Pratique de la technique d'entraînement – Les systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique.
Informations complémentaires