Affichage de défaut sur l'afficheur 7 segments
L'appareil détecte les défauts apparus et les affiche sous forme de code de défaut. Chaque défaut est clairement identifié par son code de défaut et les attributs correspondants.
- Réaction au défaut
- État final après exécution de la réaction au défaut
- Type de réaction de réinitialisation
Les codes de défaut s'affichent sous forme de chiffres clignotants sur l'appareil. Le code défaut apparaît dans l'ordre d'affichage suivant.

Dans l'exemple ci-dessus est affiché un code défaut à deux chiffres avec le code de sous-défaut (défaut 07.01).