Affichages durant le fonctionnement de l'afficheur 7 segments

Affichage

Description

État

Remarque / Action

b0

Pendant le chargement du firmware (initialisation), l'appareil passe par différents états avant d'être prêt à fonctionner.

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication impossible
  • Attendre que la procédure d'initialisation soit terminée.
  • L'appareil reste dans cet état. Appareil défectueux.

b1

b2

b3

br

•

Mode économie d'énergie

–

Mode économie d'énergie actif

00

Tension de circuit intermédiaire absente

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication possible

Vérifier le réseau.

C1
clignotant

État mise en service

–

L'état de mise en service est actif.

C3
clignotant

Synchronisation avec le bus pas OK. Traitement des données process pas prêt.

  • Vérifier la liaison bus.
  • Vérifier le réglage de la synchronisation sur l'appareil et le système de pilotage.
  • Vérifier les réglages des données process sur l'appareil et le système de pilotage.

C6
clignotant

Alimentation interne de l'appareil partielle

–

–

C7
clignotant

Module de puissance pas prêt

–

–

C8
clignotant

Appareil externe pas prêt

–

–

Cd
clignotant

Transfert des paramètres en cours

–

–

bo

Début du téléchargement du firmware

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé

Pendant la mise à jour du firmware, l'appareil passe par différents états.

u

En attente de mise à jour

u.

Suppression du firmware

uLes parties extérieures du segment sont activées et désactivées dans le sens horaire.

Les données sont transférées.

br

Fin du téléchargement du firmware et réinitialisation

d0
clignotant

Réinitialisation

  • État : pas prêt
  • Étage de puissance verrouillé
  • Communication possible

Attendre que l'initialisation soit terminée.

d1
clignotant

Initialisation état de livraison

01

Verrouillage étage de puissance

Étage de puissance verrouillé

L'entraînement n'est pas piloté par l'étage de puissance. Le frein retombe, le moteur termine sa course en roue libre s'il n'y a pas de frein. Le bloc fonction FCB 01 peut être sélectionné par différentes sources.

53

Maintenir la précharge

Les informations correspondantes figurent dans la description des blocs fonction FCB.

En cas de désactivation de ce bloc fonction, le circuit intermédiaire est préchargé et le contacteur réseau est fermé.

58

Mode alimentation et réinjection sur réseau

Les informations correspondantes figurent dans la description des blocs fonction FCB.

En cas d'activation de ce bloc fonction, la fonction de réinjection sur réseau standard de l'appareil est activée,