Alimentation et réinjection sur réseau
Les variateurs de vitesse raccordés sont alimentés en énergie par la réinjection sur réseau MCR91A... . Toute l'énergie circule par la réinjection sur réseau MCR91A.. . Les variateurs de vitesse raccordés sont couplés au circuit intermédiaire et permettent d'équilibrer les charges.

[1] | Réseau d'alimentation |
[2] | Contacteur réseau |
[3] | Filtre réseau |
[4] | Self réseau |
[5] | Unité de précharge VLE-001 |
[6] | Réinjection sur réseau MCR91A.. |
[7] | Self de circuit intermédiaire |
[8] | Variateur de vitesse |
[9] | Application |