Composants système
En cas de montage d'une réinjection sur réseau MCR91A-1600.., l'unité de précharge VLE-001 est toujours obligatoire. L'unité précharge le circuit intermédiaire de la structure. Une fois le circuit intermédiaire préchargé, l'unité de précharge commute le contacteur réseau. En plus de l'unité de précharge, une self réseau et un filtre réseau sont nécessaires.
Il est possible de renoncer à l'utilisation des selfs de circuit intermédiaire en fonction de la configuration. Pour plus d'informations, voir le chapitre Étude et configuration de la liaison des circuits intermédiaires.
Seule la réinjection sur réseau MCR91A.. peut être raccordée au réseau. Tous les autres variateurs de vitesse doivent être raccordés au circuit intermédiaire de la réinjection sur réseau MCR91A.. .
Les appareils suivants peuvent être raccordés à la réinjection sur réseau MCR91A-1600.. .
- MOVITRAC® advanced tailles 0L – 8
- MOVIDRIVE® system tailles 1 – 8
- MOVIDRIVE® technology tailles 1 – 8

[1] | Réseau d'alimentation |
[2] | Contacteur réseau |
[3] | Filtre réseau |
[4] | Self réseau |
[5] | Unité de précharge VLE-001 |
[6] | Réinjection sur réseau MCR91A.. |
[7] | Self de circuit intermédiaire |
[8] | Variateur de vitesse |
[9] | Application |