Montage du filtre réseau

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Monter le filtre réseau à proximité de la réinjection sur réseau, mais en respectant les dégagements pour la circulation de l'air de refroidissement. Le filtre réseau ne doit pas être chauffé par l'air évacué par la réinjection sur réseau.
  • Monter le filtre réseau et la réinjection sur réseau, si possible à plat, sur la même plaque de montage avec de bonnes capacités conductrices.
  • En cas de refroidissement par convection, respecter les dégagements minimaux et les positions de montage suivants.

Position de
montage
admissible

Écartement en mm

Sur les côtés

En dessous

Au-dessus

3 et 4

0

100

100

  • Lors du montage, respecter les positions de montage admissibles suivantes.