Montage de la self réseau

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Monter la self réseau à proximité immédiate de la réinjection sur réseau en respectant les dégagements minimaux pour la circulation de l'air de refroidissement. La self réseau ne doit pas être chauffée par l'air évacué par la réinjection sur réseau.
  • Monter la self réseau en fonction de la position indiquée dans les schémas de raccordement, voir le chapitre Anschlussbilder.
  • En cas de refroidissement par convection, respecter les dégagements minimaux et les positions de montage suivants.

Position de
montage
admissible

Dégagements en mm

Sur les côtés

En dessous

Au-dessus

1, 2, 3, 4

0

100

100

  • Lors du montage, respecter les positions de montage admissibles suivantes.