Normas básicas testadas

Unidade

A avaliação de segurança da unidade é baseada nas seguintes normas e classes de segurança:

Normas básicas testadas

Classe de segurança/normas básicas testadas

  • Nível de Desempenho (PL) conforme EN ISO 13849-1
  • Nível de Integridade de Segurança (SIL) conforme EN 61800‑5‑2, EN 61508 e EN 62061

Observar as revisões da respectiva norma sobre a declaração de conformidade ou o certificado TÜV.

Módulo de freio seguro SBM

A avaliação de segurança do módulo de freio seguro SBM é baseada nas seguintes normas e classes de segurança:

Normas básicas testadas

Classe de segurança/normas básicas testadas

Nível de desempenho (PL) de acordo com EN ISO 13849‑1 (válido até a categoria 3)

Observar as revisões da respectiva norma sobre a declaração de conformidade ou o certificado TÜV.