Terminologia

  • A denominação "F‑DI" indica uma entrada digital segura.
  • A denominação "F‑DO" indica uma saída digital segura.
  • A designação "DB00" representa a saída digital do freio do conversor.
  • A denominação "CS..A" é utilizada como termo genérico para todas as variantes da linha de produtos MOVISAFE® CS..A. Se for feita uma referência na documentação a uma determinada variante de design, será utilizada a denominação completa.
  • O termo "seguro" utilizado a seguir refere-se à classificação como uma função segura baseada na EN ISO 13849-1.
  • PROFIsafe, Safety over EtherCAT® e CIP Safety™ são normas tecnológicas para um sistema fieldbus seguro (protocolo de segurança). Quando é feita referência na documentação a um protocolo de segurança específico, é utilizada a designação completa.
  • MOVISUITE® é o software de engenharia/colocação em operação do sistema de automação modular MOVI-C®.
  • A ferramenta de parametrização "Assist CS.." é a interface de parametrização no MOVISUITE® para o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A.
  • Os nomes dos parâmetros são mostrados em itálico.
  • A subfunção de segurança SS1, de acordo com a EN 61800-5-2, é descrita do seguinte modo:
    • SS1-t corresponde à anterior representação de SS1(c)
    • SS1-r corresponde à anterior representação de SS1(b)
  • A subfunção de segurança SS2, de acordo com a EN 61800-5-2, é descrita do seguinte modo:
    • SS2-t corresponde à anterior representação de SS2(c)
    • SS2-r corresponde à anterior representação de SS2(b)