基本标准

设备

设备安全评估基于以下标准和安全等级:

标准依据

安全等级/标准依据

  • PL功能等级,根据EN ISO 13849‑1标准
  • 安全完整性等级 (SIL),根据EN 61800‑5‑2、EN 61508和EN 62061标准

注意认证声明或TÜV证书上相应标准的发布状态。

安全制动模块SBM

安全制动模块SBM的安全评估根据以下标准和安全等级进行:

标准依据

安全等级/标准依据

能力等级 (PL),符合EN ISO 13849‑1标准(适用于类别3以下)

注意认证声明或TÜV证书上相应标准的发布状态。