Câble de raccordement
Conformité / Référence
Type de câble
Longueur / Type de pose
Section de câble / Tension de fonctionnement
CE/UL :
28182200
HELUKABELTOPSERV 109 Li9YC11Y-HF
Variable
25 mm2
/
AC 500 V
Han® 16 B
Extrémité libre