Principe de fonctionnement de la commande de frein
Les schémas synoptiques suivants montrent la structure schématique interne de différentes variantes de commandes de frein.
Informations complémentaires
- Commande de frein BD1B (1x / 2x)
- Commande de frein BMV5 (24 V)
- Commande de frein BG1Z intégrée au moteur
- Commande de sécurité des freins sans option de sécurité
- Commande de sécurité des freins (1x) avec option de sécurité
- Commande de sécurité des freins (2x) avec CSB31A
- Commande de sécurité des freins (2x) avec CSS.. ou CSA..