MOVIPRO® technology taille 3E

L'illustration suivante montre la structure du MOVIPRO® technology de taille 3E.

[1]

Module de service

[2]

Diodes d'état

[3]

Ailettes de refroidissement (avec ventilateur)

[4]

Profil des rainures en T

[5]

Boîtier de raccordement optionnel avec interrupteur marche/arrêt
ou raccordement X1220 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour câble d'alimentation

[6]

Interface d'ingénierie X32, afficheur 7 segments et interrupteur ID EtherCAT®

[7]

Barrette de raccordement

[8]

Module mémoire

[9]

Clé de sécurité débrochable et diodes d'état "F-RUN" et "F-ERR"
pour les appareils avec option de sécurité /S.A

[10]

Étiquettes d'avertissement