Combinaisons avec codeurs admissibles
Les combinaisons avec codeur suivantes sont admissibles.
Codeur 1 | Codeur 2 | Codeur 3 | PL | Voir le chapitre |
|---|---|---|---|---|
Codeur moteur de sécurité | – | – | d | Concept à un codeur – Codeur moteur de sécurité |
Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités comme élément de sécurité. Pour les codeurs moteur de sécurité avec MOVILINK® DDI, seule l'information de position relative est évaluée comme élément de sécurité. | sin/cos | – | ePour la vitesse et la position relative | Concept à deux codeurs (uniquement avec MOVISAFE® CSA31A) |
Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités comme élément de sécurité. | SSI | – | ePour la vitesse et la position relative | |
Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités comme élément de sécurité. | – | SSI | ePour la vitesse et la position relative | |
sin/cos | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
sin/cos | – | SSI | d | |
– | SSI | SSI | d | |
– | SSI | SSI | ePour la vitesse et la position absolue | Concept à un codeur – Codeur machine de sécurité |
Légende
- Codeur 1 : codeur moteur
- Codeur 2 : codeur machine
- Codeur 3 : deuxième codeur machine
- PL : niveau de performance maximal possible