Concept à un codeur – Codeur moteur de sécurité
Les grandeurs de mouvement requises par le système découlent d'un unique codeur moteur certifié à cette fin selon une norme de sécurité fonctionnelle reconnue.
REMARQUE

Seuls des codeurs moteur de sécurité avec interface sin/cos sont pris en charge. Raccorder le codeur moteur de sécurité à l'interface codeur X3011 de l'appareil. Le raccordement pour les codeurs de sécurité avec MOVILINK® DDI est intégré dans le raccordement moteur correspondant.
Position relative et vitesse du codeur moteur de sécurité
Le codeur moteur de sécurité fournit un signal incrémental à partir duquel la vitesse, le sens de rotation, la position relative et l'accélération peuvent être déduits. Les sous-fonctions de sécurité SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI et SLI sont prises en charge.
Position absolue et vitesse du codeur moteur de sécurité
En plus de la position relative décrite au préalable, la carte MOVISAFE® CSA31A peut être utilisée pour surveiller la position absolue avec une prise de référence supplémentaire à une position connue, définie à partir du moment de la prise de référence. Paramétrer les codeurs HIPERFACE® sur "Uniquement voies incrémentales" lors du traitement codeur dans le paramètre Traitement HIPERFACE®.
REMARQUE

L'option de sécurité doit être à nouveau référencée dans les cas suivants.
- Après la mise sous tension de l'alimentation en tension
- Après la désactivation de la fonction veille
- Pour tous les défauts qui réinitialisent l'état "Référencé".
La prise de référence définit le point de référence de la position absolue et fait donc partie intégrante de la chaîne de sécurité. Les composants impliqués dans la prise de référence, p. ex. les capteurs de référence, doivent correspondre au niveau de sécurité PLr ou SIL requis pour la sous-fonction de sécurité (SLP, SCA).