Section de câble 25 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL : 28176960 | HELUKABEL | Variable
| 25 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B, mâle |
| Extrémité libre | ||||
Câble prolongateur | CE/UL : 28193768 | HELUKABEL | Variable
| 25 mm2 / AC 500 V | ||
Han® 10 B, mâle |
| Han® 10 B, femelle | ||||