Section de câble 16 mm2

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UL :

28178599

HELUKABEL
TOPSERV 109
Li9YC11Y-HF

Variable

16  mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B, mâle

 

Extrémité libre

Câble prolongateur

CE/UL :

28193741

HELUKABEL
TOPSERV 109
Li9YC11Y-HF

Variable

16  mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B, mâle

 

Han® 10 B, femelle