Défauts 15 Codeur 3

Défaut : 15.1 (0F01hex | 3841dec)

Description : Test de comparaison de la position

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut lors de la comparaison entre la position brute et le compteur de voies du codeur absolu.

– Vérifier le câblage des signaux de voie.

– Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM).

– Remplacer le codeur.

– Remplacer la carte.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.10 (0F0Ahex | 3850dec)

Description : Plage de tolérance de position dépassée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Position en dehors de la plage de tolérance.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.11 (0F0Bhex | 3851dec)

Description : Time out données codeur

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Les données process codeur ont déclenché l'état time out.

– Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM).

– Vérifier les paramètres de mise en service.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.14 (0F0Ehex | 3854dec)

Description : Défaut de communication

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut dans la communication avec le codeur.

– Vérifier l'alimentation en tension.

– Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM).

– Vérifier le câblage.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.17 (0F11hex | 3857dec)

Description : Niveau High permanent dans la liaison de données

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Niveau High permanent du signal de données.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.19 (0F13hex | 3859dec)

Description : Niveau Low permanent dans la liaison d'échange de données

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Niveau Low permanent du signal de données.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.21 (0F15hex | 3861dec)

Description : Bit de défaut SSI

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut détecté par le codeur SSI.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier les réglages du codeur SSI (bit de défaut).

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe.

Défaut : 15.23 (0F17hex | 3863dec)

Description : Défaut interne

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut interne détecté par le codeur.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.52 (0F34hex | 3892dec)

Description : Défaut signal codeur

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Signaux codeur inattendus

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 15.53 (0F35hex | 3893dec)

Description : Fréquence maximale dépassée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Fréquence de signal maximale admissible dépassée.

– Vérifier la fréquence d'entrée maximale.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 15.54 (0F36hex | 3894dec)

Description : Défaut de comparaison croisée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut de comparaison croisée lors du traitement codeur

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 15.55 (0F37hex | 3895dec)

Description : Surveillance du niveau

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le niveau de signal de voie est en dehors de la plage de tolérance.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 15.56 (0F38hex | 3896dec)

Description : Vitesse maximale avec suppression du défaut codeur (inhibition) active dépassée

 

Réaction : FS – Défaut système

Cause

Action

La vitesse maximale admissible a été dépassée alors que la suppression du défaut codeur (inhibition) était active.

– Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application avec suppression du défaut codeur (inhibition) active.

– Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité.

Défaut : 15.57 (0F39hex | 3897dec)

Description : Vitesse maximale dépassée

 

Réaction : FS – Défaut codeur

Cause

Action

Vitesse maximale admissible dépassée

– Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application.

– Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité.

Défaut : 15.58 (0F3Ahex | 3898dec)

Description : Limite de mesure dépassée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

La vitesse a dépassé la limite de mesure.

– Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application.

– Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité.

Défaut : 15.59 (0F3Bhex | 3899dec)

Description : Le codeur n'est plus référencé.

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut de diagnostic lors du traitement codeur. Le référencement est supprimé.

– Éliminer la cause du défaut.

– Refaire un référencement du codeur.

Défaut : 15.60 (0F3Chex | 3900dec)

Description : Limite de course dépassée

 

Réaction : FS – Défaut codeur

Cause

Action

Dépassement d'une limite de course sur une application avec course limitée.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier l'application.

– Refaire un référencement.

Défaut : 15.61 (0F3Dhex | 3901dec)

Description : Mauvais nombre de bits par télégramme

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le nombre de bits réceptionnés par télégramme ne correspond pas au nombre de bits paramétré.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

Défaut : 15.62 (0F3Ehex | 3902dec)

Description : Mauvaise fréquence d'horloge

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

La fréquence d'horloge mesurée ne correspond pas à la fréquence d'horloge paramétrée.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

Défaut : 15.64 (0F40hex | 3904dec)

Description : Données incohérentes ou corrompues

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Données incohérentes ou corrompues détectées lors du traitement codeur

– Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM).

– Vérifier le câble codeur ou le blindage.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

Défaut : 15.65 (0F41hex | 3905dec)

Description : Défaut de couleur d'éclairage

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

La couleur d'éclairage des données codeur ne correspond pas à la couleur d'éclairage utilisée.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 15.66 (0F42hex | 3906dec)

Description : Aucun code de position visible

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le codeur optique ne parvient pas à décoder un code-barres ou code Matrix valide.

– S'assurer de l'absence de détériorations, d'espaces, de salissures, de matériaux réfléchissants ou de sources lumineuses tierces sur la bande codée.

– S'assurer de l'absence de détériorations ou de salissures sur l'optique codeur.

– Vérifier les données de diagnostic qui signalent le montage non conforme.

– Vérifier le montage du codeur : distance par rapport à la bande codée, décalage latéral ou torsion.

– Configurer un système plus robuste en augmentant la valeur de paramètre "Seuil pour défauts tolérés – Codeur PXV".

– En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 15.67 (0F43hex | 3907dec)

Description : Codeur SSI – Avertissement

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le codeur SSI a émis un avertissement.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier les réglages du codeur SSI.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe.

Défaut : 15.68 (0F44hex | 3908dec)

Description : Défaut interne – Dépassement

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne

Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. la mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur.

Défaut : 15.69 (0F45hex | 3909dec)

Description : Communication HIPERFACE® non valide

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Impossible d'établir la liaison avec le codeur.

– Acquitter le défaut codeur dans l'appareil de base.

– Vérifier l'alimentation en tension.

– Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM).

– Vérifier le câblage.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.70 (0F46hex | 3910dec)

Description : Défaut lors de la mesure du niveau Low

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut lors de la mesure du niveau Low

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

– En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.71 (0F47hex | 3911dec)

Description : Temps de réaction de la carte de sécurité dépassé

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le temps de réaction pour le calcul de la vitesse ou de l'accélération ne peut pas être respecté. Les causes peuvent être les suivantes.

– La carte de sécurité a réceptionné plus de télégrammes corrompus de la part du codeur que ne l'autorise la tolérance de défaut.

– Le temps de rafraîchissement réel du codeur est supérieur à celui paramétré.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

– Régler le temps de rafraîchissement selon les indications de la documentation du codeur.

– En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 15.72 (0F48hex | 3912dec)

Description : Défaut interne – Dépassement lors de la définition de position

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne de la position

Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. :

– Mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur du codeur

– Unités utilisateur de la position

Défaut : 15.73 (0F49hex | 3913dec)

Description : Dépassement plage codeur imminent

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le codeur est proche du dépassement. L'installation est trop rapide. La différence de position se situe au-dessus de la plage de codeur 1/4. Lorsqu'elle atteint 1/2 de la plage de codeur, une inversion du sens de rotation non détectée se produit et un défaut permanent de position apparaît.

– Réduire la vitesse de l'installation.

– Utiliser un codeur avec une plage de valeurs de mesure codeur plus grande (résolution / plage multitour).