Défauts 14 Codeur 2

Défaut : 14.1 (0E01hex | 3585dec)

Description : Défaut lors du test de comparaison de la position

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut lors de la comparaison entre la position brute et le compteur de voies du codeur absolu.

– Vérifier le câblage des signaux de voie.

– Vérifier que l'installation est conforme à la CEM.

– Remplacer le codeur.

– Remplacer la carte codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.10 (0E0Ahex | 3594dec)

Description : Plage de tolérance de position dépassée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Saut de position trop grand et pas admissible

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.11 (0E0Bhex | 3595dec)

Description : Time out données codeur

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Communication avec le codeur interrompue.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut interne durant le traitement résolveur

Vérifier que l'installation est conforme à la CEM.

Défaut : 14.14 (0E0Ehex | 3598dec)

Description : Défaut de communication

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut dans la communication avec le codeur.

– Vérifier l'alimentation en tension.

– Vérifier que l'installation est conforme à la CEM.

– Vérifier le câblage.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.17 (0E11hex | 3601dec)

Description : Niveau High dans la liaison d'échange de données – Défaut

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Niveau High permanent du signal de données.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.19 (0E13hex | 3603dec)

Description : Niveau Low dans la liaison d'échange de données – Défaut

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Niveau Low permanent du signal de données.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.21 (0E15hex | 3605dec)

Description : Codeur SSI – Défaut

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut détecté par le codeur SSI.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier les réglages du codeur SSI.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe.

Défaut : 14.23 (0E17hex | 3607dec)

Description : Défaut interne

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut interne détecté par le codeur.

 

REMARQUE

Le code de défaut du codeur est affiché dans MOVISUITE® dans le groupe de paramètres [Diagnostic] > [Historique des défauts T.] dans le paramètre "interne".

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.50 (0E32hex | 3634dec)

Description : Défaut codeur carte de sécurité

 

Réaction : FS – Défaut codeur

Cause

Action

Défaut codeur sur la carte de sécurité

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 14.52 (0E34hex | 3636dec)

Description : Défaut signal codeur

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Signaux codeur inattendus

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 14.53 (0E35hex | 3637dec)

Description : Fréquence maximale dépassée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Fréquence de signal maximale admissible dépassée.

– Vérifier la fréquence d'entrée maximale.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 14.54 (0E36hex | 3638dec)

Description : Défaut de comparaison croisée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut de comparaison croisée lors du traitement codeur

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 14.55 (0E37hex | 3639dec)

Description : Surveillance du niveau

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le niveau de signal de voie est en dehors de la plage de tolérance.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

– Mettre à la terre le blindage du câble codeur sur une grande surface.

– Vérifier le codeur.

Défaut : 14.56 (0E38hex | 3640dec)

Description : Vitesse maximale avec suppression du défaut codeur (inhibition) active dépassée

 

Réaction : FS – Défaut système

Cause

Action

La vitesse maximale admissible a été dépassée alors que la suppression du défaut codeur (inhibition) était active.

– Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application avec suppression du défaut codeur (inhibition) active.

– Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité.

Défaut : 14.57 (0E39hex | 3641dec)

Description : Vitesse maximale dépassée

 

Réaction : FS – Défaut codeur

Cause

Action

Vitesse maximale admissible dépassée

– Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application.

– Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité.

Défaut : 14.58 (0E3Ahex | 3642dec)

Description : Limite de mesure dépassée

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

La vitesse a dépassé la limite de mesure.

– Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application.

– Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité.

Défaut : 14.59 (0E3Bhex | 3643dec)

Description : Le codeur n'est plus référencé.

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut de diagnostic lors du traitement codeur. Le référencement est supprimé.

– Éliminer la cause du défaut.

– Refaire un référencement du codeur.

Défaut : 14.60 (0E3Chex | 3644dec)

Description : Limite de course dépassée

 

Réaction : FS – Défaut codeur

Cause

Action

Dépassement d'une limite de déplacement sur une application avec déplacement limité

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier l'application.

– Refaire un référencement.

Défaut : 14.61 (0E3Dhex | 3645dec)

Description : Mauvais nombre de bits par télégramme

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le nombre de bits réceptionnés par télégramme ne correspond pas au nombre de bits paramétré.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

Défaut : 14.62 (0E3Ehex | 3646dec)

Description : Mauvaise fréquence d'horloge

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

La fréquence d'horloge mesurée ne correspond pas à la fréquence d'horloge paramétrée.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation.

Défaut : 14.64 (0E40hex | 3648dec)

Description : Données incohérentes ou corrompues

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Données incohérentes ou corrompues détectées lors du traitement codeur

– Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM).

– Vérifier le câble codeur ou le blindage.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

Défaut : 14.65 (0E41hex | 3649dec)

Description : Défaut de couleur d'éclairage

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

La couleur d'éclairage des données codeur ne correspond pas à la couleur d'éclairage utilisée.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 14.66 (0E42hex | 3650dec)

Description : Aucun code de position visible

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le codeur optique ne parvient pas à décoder un code-barres ou code Matrix valide.

– S'assurer de l'absence de détériorations, d'espaces, de salissures, de matériaux réfléchissants ou de sources lumineuses tierces sur la bande codée.

– S'assurer de l'absence de détériorations ou de salissures sur l'optique codeur.

– Vérifier les données de diagnostic qui signalent le montage non conforme.

– Vérifier le montage du codeur : distance par rapport à la bande codée, décalage latéral ou torsion.

– Configurer un système plus robuste en augmentant la valeur de paramètre "Seuil pour défauts tolérés – Codeur PXV".

– En cas de répétition du défaut, remplacer le codeur et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 14.67 (0E43hex | 3651dec)

Description : Codeur SSI – Avertissement

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le codeur SSI a émis un avertissement.

– Vérifier les paramètres de mise en service.

– Vérifier les réglages du codeur SSI.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.).

– Remplacer le codeur.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe.

Défaut : 14.68 (0E44hex | 3652dec)

Description : Défaut interne – Dépassement

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne

Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. la mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur.

Défaut : 14.69 (0E45hex | 3653dec)

Description : Communication HIPERFACE® non valide

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Impossible d'établir la liaison avec le codeur.

– Acquitter le défaut codeur dans l'appareil de base.

– Vérifier l'alimentation en tension.

– Vérifier les sources de perturbation (p. ex. les perturbations CEM).

– Vérifier le câblage.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.70 (0E46hex | 3654dec)

Description : Défaut lors de la mesure du niveau Low

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut lors de la mesure du niveau Low

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

– En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.71 (0E47hex | 3655dec)

Description : Temps de réaction de la carte de sécurité dépassé

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le temps de réaction pour le calcul de la vitesse ou de l'accélération ne peut pas être respecté. Les causes peuvent être les suivantes.

– La carte de sécurité a réceptionné plus de télégrammes corrompus de la part du codeur que ne l'autorise la tolérance de défaut.

– Le temps de rafraîchissement réel du codeur est supérieur à celui paramétré.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le codeur.

– Régler le temps de rafraîchissement selon les indications de la documentation du codeur.

– En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

 

REMARQUE

En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux.

Défaut : 14.72 (0E48hex | 3656dec)

Description : Défaut interne – Dépassement lors de la définition de position

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Détection d'un dépassement lors d'un calcul interne de la position

Adapter les paramètres de mise en service, comme p. ex. :

– Mise à l'échelle du numérateur ou du dénominateur du codeur

– Unités utilisateur de la position

Défaut : 14.73 (0E49hex | 3657dec)

Description : Dépassement plage codeur imminent

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le codeur est proche du dépassement de capacité. L'installation est trop rapide. La différence de position se situe au-dessus de la plage de codeur 1/4. Lorsqu'elle atteint 1/2 de la plage de codeur, une inversion du sens de rotation non détectée se produit et un défaut permanent de position apparaît.

– Réduire la vitesse de l'installation.

– Utiliser un codeur avec une plage de valeurs de mesure codeur plus grande (résolution / plage multitour).