Mode apprentissage ou Jogg

Avec une puissance de bobine du frein de P ≥ 60 W, des temps de pause plus courts de 0.5 à 1 seconde sont également admissibles brièvement, par exemple pour les modes apprentissage ou Jogg. Respecter un temps d'arrêt de 90 secondes minimum, au plus tard après 30 impulsions de commande (application de la tension de commande). Tenir compte des temps de réaction du frein au déblocage et à la retombée pour la durée de fonctionnement.

y

Tension de commande sur SBC/DB00

[1]

30 impulsions de commande maximum

[2]

Temps de pause d'au moins 90 secondes

REMARQUE

Si la cadence de démarrage admissible en mode apprentissage ou Jogg est de 30 impulsions de commutation/90 secondes maximum, désactiver la fonction de surveillance "Commande de frein".
Pour plus d'informations sur la fonction de surveillance, consulter le chapitre "Fonction de surveillance de la commande de frein".