Service continu
En service continu, après la coupure de la tension de commande (DB00/SBC), respecter les temps de pause suivants avant la remise sous tension.
- Au moins 0.5 seconde avec une puissance de bobine du frein de P < 60 W
- Au moins 1 seconde avec une puissance de bobine du frein de P ≥ 60 W

y | Tension de commande sur SBC/DB00 |
trun | Durée de fonctionnement, temps de réaction du frein compris |
tP | Temps de pause |
La cadence de démarrage maximale du module de freinage de sécurité SBM (application de la tension de commande) ne doit pas être dépassée durablement.
Les valeurs maximales indiquées dans les tableaux suivants s'appliquent à la cadence de démarrage du module SBM lorsque la fonction de surveillance "Commande de frein" est désactivée. La fonction de surveillance utilise la valeur limite suivante.
- Modules SBM de taille 1 : 30 impulsions de commande/2 minutes
REMARQUE

Pour utiliser des cadences de démarrage plus élevées, désactiver la fonction de surveillance.
Pour plus d'informations sur la fonction de surveillance, consulter le chapitre "Fonction de surveillance "Commande de frein"".
Modules SBM de taille 1
Freins équipant les moteurs triphasés / servomoteurs asynchrones
Type de frein | Cadence de démarrage maximale |
|---|---|
BE02 à BE1 | 120 impulsions de commande/2 minutes |
BE2 à BE5 | 80 impulsions de commande/2 minutes |
BE11 | 50 impulsions de commande/2 minutes |
BE20 | 30 impulsions de commande/2 minutes |
BE30 à BE32 | 30 impulsions de commande/2 minutes |
Modules SBM de taille 1
Freins équipant les servomoteurs synchrones
Type de frein | Cadence de démarrage maximale |
|---|---|
BY2 | 120 impulsions de commande/2 minutes |
BY4 à BY8 | 80 impulsions de commande/2 minutes |
BY14 | 50 impulsions de commande/2 minutes |
Type de frein | Cadence de démarrage maximale |
|---|---|
BZ05 à BZ1 | 120 impulsions de commande/2 minutes |
BZ3 à BZ5 | 80 impulsions de commande/2 minutes |