Section de câble 4 mm2

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28170687

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS2, femelle, ☆ (DR.71 – 132)

CE / UL :

28170679

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS2, femelle, △ (DR.71 – 132)

CE / UL :

28170636

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

HAN®, 10E, femelle (ABB8)

CE / UL :

28170644

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

HAN®, 10E, femelle (ALA4)

CE / UL :

28170695

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre (raccordement de la boîte à bornes M5)

CE / UL :

28170709

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SH1 / KH1)Système de verrouillage SpeedTec

CE/UL :

28183282

HELUKABEL Li9YC11Y-HF 4G4.0 + (3 × 1.0)C

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SM1 / SB1)Système de verrouillage SpeedTec

Câble adaptateur pour Rétrofit

CE/UL :

28170660

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

HAN® 6B, femelle

Câble prolongateur

CE/UL :

28170717

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, bague de détrompage : brun, femelle