Section de câble 2.5 mm2

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28135326

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS1, femelle, ☆ (DR.63)

CE / UL :

28135318

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS1, femelle, △ (DR.63)

CE / UL :

28135296

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS2, femelle, ☆ (DR.71 – 132)

CE / UL :

28135288

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

IS2, femelle, △ (DR.71 – 132)

CE / UL :

28135261

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

HAN® 10E, femelle (ASB4)

CE / UL :

28170628

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

HAN®, 10E, femelle (ABB8)

CE / UL :

28135342

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre, cosses à œillet M4

CE / UL :

28135334

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre, cosses à œillet M5

CE / UL :

28135350

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre, embouts

CE/UL :

28128443

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SH1 / KH1)Système de verrouillage SpeedTec

CE/UL :

28183274

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SM1 / SB1)Système de verrouillage SpeedTec

Câble prolongateur

CE/UL :

28128478

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, bague de détrompage : brun, femelle