Indicador na variante UL

Na variante UL, o fusível F10 da conexão de descarga está equipado com um indicador. Este indicador sinaliza com uma luz vermelha que o fusível foi acionado. No entanto, o indicador somente pode mostrar um fusível acionado sob a condição de que esteja presente uma tensão > 350 V e que haja uma carga conectada no lado de saída.