Indicateur pour variante UL

Pour la variante UL, le fusible de raccordement de décharge F10 est équipé d'un indicateur. Un voyant rouge indique que le fusible s'est déclenché. Cependant, l'indicateur ne peut indiquer un fusible déclenché que si une tension > 350 V est appliquée et qu'une charge est raccordée côté sortie.