Indicador en variante UL
En la variante UL, el fusible de conexión de descarga F10 incorpora un indicador. Este señaliza mediante una luz de señalización roja que el fusible se ha disparado. Sin embargo, el indicador solo puede señalizar el disparo de un fusible en presencia de una tensión > 350 V y si se ha conectado una carga al lado de salida.