Interruptor de posição da porta

O sistema de armazenagem de energia está equipado com um interruptor de posição da porta que pode ser avaliado por meio dos bornes X1:4 e X1:5. Se necessário, aplicar uma tensão de 24 V nesses bornes.

Por meio do sinal do interruptor de posição da porta, pode ser feita opcionalmente uma avaliação específica do cliente para verificar se a porta do sistema de armazenagem de energia está aberta ou fechada. No caso padrão, o sinal não é avaliado.