Capteur de position de porte

Le système de stockage d'énergie est équipé d'un capteur de position de porte pouvant être traité via les bornes X1:4 et X1:5. Appliquer si nécessaire une tension de 24 V sur ces bornes.

En option, le signal du capteur de position de porte permet d'effectuer une évaluation spécifique client pour savoir si la porte du système de stockage d'énergie est ouverte ou fermée. Dans le cas standard, le signal n'est pas évalué.