Interruptor de posición de puerta
El sistema acumulador de energía incorpora un interruptor de posición de puerta que puede evaluarse mediante las bornas X1:4 y X1:5. En caso necesario, aplique una tensión de 24 V a dichas bornas.
Mediante la señal del interruptor de posición de puerta puede llevarse a cabo opcionalmente una evaluación específica del cliente para determinar si la puerta del sistema acumulador de energía está abierta o cerrada. En el caso estándar, la señal no se evalúa.