储能模块尺寸图

尺寸图中为储能模块的机械尺寸,单位mm (in)。尺寸取决于具体规格。

储能模块

数值 [mm (in)]

尺寸

25 F

100 F

350 F

a

80 (3.1)

80 (3.1)

150 (5.91)

b

67.4 (2.65)

67.4 (2.65)

136 (5.35)

c

6.3 (0.3)

6.3 (0.3)

7 (0.3)

d

222 (8.66)

200 (7.87)

208 (8.19)

e

280 (11.4)

265 (10.4)

270 (10.6)

f

100 (3.94)

100 (3.94)

100 (3.94)

g

42 (1.7)

60 (2.4)

80 (3.1)

h

36 (1.4)

54 (2.1)

74 (2.9)