Plano dimensional módulo acumulador de energía
El plano dimensional muestra las medidas mecánicas de un módulo acumulador de energía en mm (in). Las medidas dependen de la versión en cuestión.
Módulo acumulador de energía | Valor [mm (in)] | ||
|---|---|---|---|
Dimensión | 25 F | 100 F | 350 F |
a | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 150 (5.91) |
b | 67.4 (2.65) | 67.4 (2.65) | 136 (5.35) |
c | 6.3 (0.3) | 6.3 (0.3) | 7 (0.3) |
d | 222 (8.66) | 200 (7.87) | 208 (8.19) |
e | 280 (11.4) | 265 (10.4) | 270 (10.6) |
f | 100 (3.94) | 100 (3.94) | 100 (3.94) |
g | 42 (1.7) | 60 (2.4) | 80 (3.1) |
h | 36 (1.4) | 54 (2.1) | 74 (2.9) |