Derating der Leitungslänge aufgrund der Netzspannung, Umgebungstemperatur und PWM-Frequenz

HINWEIS

Bei Verwendung eines Gateways CFX.. muss die Temperatur zur Berechnung des Deratings mit 5 K mehr als im Schaltschrank erwartet angenommen werden.
  • Beispiel:
  • Erwartete Schaltschranktemperatur: 45 °C
  • Temperatur zur Berechnung des Deratings: 45 °C + 5 K = 50 °C

Die folgenden Tabellen zeigen die Werte für das Derating der Leitungslänge aufgrund der Netzspannung UNetz, Umgebungstemperatur T und PWM-Frequenz fPWM:

L

Leitungslänge nach Derating

L4 kHz

maximale Motorleitungslänge bei fPWM = 4 kHz, siehe Kapitel Motorzuleitung

T

Umgebungstemperatur

Umrichter

fPWM

Leitungslänge L4 kHz in m

geschirmt

ungeschirmt

Baugröße 0S, 3-phasig
≤ 3.2 A

4 kHz

50

100

Baugröße 0S, 3-phasig
4.2 A und 5.5 A

4 kHz

100

200

Baugröße 0S, 1-phasig
≤ 3.4 A

4 kHz

75

100

Baugröße 0S, 1-phasig
4.2 A

4 kHz

100

200

Baugröße 0L,
1-phasig und 3-phasig

4 kHz

100

200

MOVITRAC® classic, 3-phasig

Umrichter

fPWM

Leitungslänge L

UNetz: 3 × 400 V

UNetz: 3 x 500 V

Baugröße 0S,
3-phasig
≤ 3.2 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 40 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

Betrieb bis maximal 40 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

nicht möglich

Baugröße 0S,
3-phasig
4.2 A und 5.5 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0L,
3-phasig

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

MOVITRAC® classic, 1-phasig

Umrichter

fPWM

Leitungslänge L

UNetz: 1 × 230 V

Baugröße 0S,
1-phasig
≤ 3.4 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0S,
1-phasig
4.2 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Baugröße 0L,
1-phasig

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C