Derating des Ausgangsstroms aufgrund der Netzspannung, Umgebungstemperatur und PWM-Frequenz

HINWEIS

Bei Verwendung eines Gateways CFX.. muss die Temperatur zur Berechnung des Deratings mit 5 K mehr als im Schaltschrank erwartet angenommen werden.
  • Beispiel:
  • Erwartete Schaltschranktemperatur: 45 °C
  • Temperatur zur Berechnung des Deratings: 45 °C + 5 K = 50 °C

HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.

Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T > 40 °C:

IDauer

Dauerausgangsstrom

INenn

Nennausgangsstrom

T

Umgebungstemperatur

MOVITRAC® classic, 3-phasig

Umrichter

fPWM

Dauerstrom IDauer

UNetz: 3 × 400 V

UNetz: 3 x 500 V

Baugröße 0S,
3-phasig
≤3.2 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 40 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

Betrieb bis maximal 40 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

nicht möglich

Baugröße 0S,
3-phasig
4.2 A und 5.5 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

Baugröße 0L,
3-phasig
≤ 12.5 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

Baugröße 0L,
3-phasig
16 A und 24 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Betrieb bis maximal 50 °C

MOVITRAC® classic, 1-phasig

Umrichter

fPWM

Dauerstrom IDauer

UNetz: 1 × 230 V

Baugröße 0S
≤3.4 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0S
4.2 A

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

Baugröße 0L,
1-phasig

4 kHz

Betrieb bis maximal 60 °C

8 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz

Betrieb bis maximal 55 °C