Leitungslänge

Beim Anschluss eines Motors darf eine maximale Motorleitungslänge nicht überschritten werden.

Die folgende Projektierungsrichtlinie muss berücksichtigt werden:

  • Bei Verwendung von geschirmten Motorzuleitungen darf die Betriebskapazität Ader/Schirm maximal 280 pF/m betragen.

MCC91A-....-5E3..

 

Baugröße

0S

0S

0L

0010 – 0032

0042 – 0055

0070 – 0240

Maximale Motorleitungslänge in m für geschirmte Leitung

PWM-Frequenz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50/100Unter folgenden Bedingungen sind 100 m Leitungslänge zulässig: Netzspannung: ≤ 400 V; Taktfrequenz: 4 kHz; Umgebungstemperatur: ≤ 35 °C; kein weiteres Derating zulässig.

50

20

 

100

37.5

25

 

100

70

40

MCC91A-....-5E3..

 

Baugröße

0S

0S

0L

0010 – 0032

0042 – 0055

0070 – 0240

Maximale Motorleitungslänge in m für ungeschirmte Leitung

PWM-Frequenz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

100

40

 

200

150

100

 

200

140

80

MCC91A-....-2E1..

 

Baugröße

0S

0S

0L

0017 – 0034

0042

0055 – 0093

Maximale Motorleitungslänge in m für geschirmte Leitung

PWM-Frequenz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75/100Unter folgenden Bedingungen sind 100 m Leitungslänge zulässig: Netzspannung: ≤ 400 V; Taktfrequenz: 4 kHz; Umgebungstemperatur: ≤ 35 °C; kein weiteres Derating zulässig.

75

34.5

 

100

75

50

 

100

70

40

MCC91A-....-2E1..

 

Baugröße

0S

0S

0L

0017 – 0034

0042

0055 – 0093

Maximale Motorleitungslänge in m für ungeschirmte Leitung

PWM-Frequenz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

75

46

 

200

150

100

 

200

140

80