FCB21 Test de freinage (1 DP)

Dans ce menu de configuration, les réglages pertinents sont réalisés pour le test de freinage (FCB 21).

Cette fonction spéciale permet d'utiliser la fonction d'entraînement FCB 21 Test de freinage. Cette fonction spéciale est activée via le mode d'application "700 : test de freinage". Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process d'un mot donnée process.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Test de freinage.

Le groupe de paramètres n'est affiché que si la fonction spéciale "Test de freinage (1 DP)" est active.