Touchprobe 1 (4 DP)
Dans ce menu de configuration, les réglages pertinents sont réalisés pour la fonction TouchProbe 1.
Cette fonction spéciale permet de lire la position mesurée et le compteur de déclenchements en cas d'évènement de déclenchement. En combinaison avec le mode d'application "420 : positionnement Touchprobe – Position cible absolue", il est possible, en cas d'évènement de déclenchement, de réaliser un positionnement sur une position définie par rapport à une position Touchprobe. Cette fonction spéciale permet en outre de mesurer la longueur des marchandises (p. ex. les paquets). Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process de quatre mots donnée process.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre Fonction Touchprobe – Positionnement par Touchprobe.
Le menu de configuration n'est visible que lorsque la fonction spéciale est activée.