Limite de couple variable Q1

Dans ce menu de configuration, les réglages adéquats sont réalisés pour la limite de couple variable.

Noter que le groupe de paramètres n'est affiché que si la fonction spéciale "Limite de couple variable Q1 (2 DP)" est active.

Limite de couple variable Q1 (2 DP)

Cette fonction spéciale active l'utilisation du mot de commande pour la limite de couple. Ce mot de commande permet également de désactiver les surveillances de vitesse et d'erreur de poursuite.

La limite de couple du variateur de vitesse en % du couple nominal moteur peut être définie de manière variable via des données process. Cette valeur est limitée par la limite application "Couple" ou par le paramètre "Limite de couple minimale" dans le menu "Fonctions spéciales".

Si la consigne de limite de couple via données process est de 0 %, le réglage du paramètre "Utiliser limite de couple de l'affectation valeur de profil" du menu "Fonctions spéciales" détermine la manière dont la limite de couple via données process est interprétée.

Utiliser limites de couple de l'affectation valeur de profil
  • OFF
  • La limite de couple variable via bus de terrain (mot de commande) agit uniquement dans les fonctions d'entraînement suivantes.
    • FCB 05 Régulation de vitesse
    • FCB 09 Positionnement
    • FCB 12 Prise de référence
  • Une limite de couple de 0 % correspond à un couple moteur de 0 %. Le paramètre "Limite de couple minimale" est également pris en compte.
  • ON
  • La limite de couple variable agit en plus dans les fonctions d'entraînement suivantes.
    • FCB 02 Arrêt par défaut
    • FCB 13 Arrêt aux limites application
    • FCB 14 Arrêt d'urgence
    • FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur
  • Une limite de couple de 0 % correspond à un couple de la limite application. Si la limite de couple est > 0 %, la limite de couple minimale est prise en compte.
Limite de couple minimale

Limitation de la limite de couple minimale possible via les données process.