Canal paramètres via données process (5 DP)

La fonction spéciale Canal-paramètres via données process élargit la gamme de fonctions grâce à la possibilité de lire et d'écrire les paramètres variateur. Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process de cinq mots de données process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Canal paramètres via données process.

Cette fonction est disponible jusqu'au MOVIKIT® version 9.

Noter que les données sont volatiles et ne sont donc pas protégées contre les pannes de courant.