Colocação em operação com interface analógica
O ECR-IA2M é colocado em operação sem ferramenta de engenharia. Conectar o rolo do motor de forma análoga à atribuição do PIN no capítulo Conexão do motor ECR-IA2M, ECG-IA2M. Os dois gráficos a seguir se aplicam à escala da especificação de velocidade analógica.
Tensão de entrada (V) | Rotação min-1 |
| Tensão de entrada (V) | Rotação min-1 |
|---|---|---|---|---|
0 – 2 | 0 | 6.1 | 3335 | |
2.3 | 580 | 6.3 | 3480 | |
2.5 | 725 | 6.5 | 3625 | |
2.7 | 870 | 6.7 | 3770 | |
2.9 | 1015 | 6.9 | 3915 | |
3.1 | 1160 | 7.1 | 4060 | |
3.3 | 1305 | 7.3 | 4205 | |
3.5 | 1450 | 7.5 | 4350 | |
3.7 | 1595 | 7.7 | 4495 | |
3.9 | 1740 | 7.9 | 4640 | |
4.1 | 1885 | 8.1 | 4785 | |
4.3 | 2030 | 8.3 | 4930 | |
4.5 | 2175 | 8.5 | 5075 | |
4.7 | 2320 | 8.7 | 5220 | |
4.9 | 2465 | 8.9 | 5365 | |
5.1 | 2610 | 9.1 | 5510 | |
5.3 | 2755 | 9.3 | 5655 | |
5.5 | 2900 | 9.5 | 5800 | |
5.7 | 3045 | 10 – 12 | 5800 | |
5.9 | 3190 | 13 – | 0 |