Messa in servizio con interfaccia analogica

La messa in servizio di ECR-IA2M avviene senza tool di ingegnerizzazione. Collegare il rullo motore in modo analogo all'assegnazione dei PIN nel cap. Collegamento del motore ECR-IA2M, ECG-IA2M. Per la scalatura della specificazione della velocità analogica valgono i grafici seguenti.

 

Tensione di ingresso

(V)

Velocità

min-1

 

Tensione di ingresso

(V)

Velocità

min-1

0 – 2

0

6.1

3335

2.3

580

6.3

3480

2.5

725

6.5

3625

2.7

870

6.7

3770

2.9

1015

6.9

3915

3.1

1160

7.1

4060

3.3

1305

7.3

4205

3.5

1450

7.5

4350

3.7

1595

7.7

4495

3.9

1740

7.9

4640

4.1

1885

8.1

4785

4.3

2030

8.3

4930

4.5

2175

8.5

5075

4.7

2320

8.7

5220

4.9

2465

8.9

5365

5.1

2610

9.1

5510

5.3

2755

9.3

5655

5.5

2900

9.5

5800

5.7

3045

10 – 12

5800

5.9

3190

13 –

0