Criar backup

A função de backup pode ser encontrada na visualização da rede.

  1. Mudar para a visualização da rede.
  2. Marcar os módulos dos quais deseja criar o backup.
  3. Clicar na tecla [Backup].
  • Um backup do módulo selecionado é criado e salvo localmente em um arquivo.

INFORMAÇÃO

Se deseja criar apenas um backup de controles individuais de fieldbus, selecionar os controles de fieldbus correspondentes na janela de visão geral.