Creazione del backup

La funzione di backup si trova nella visualizzazione della rete.

  1. Passare alla visualizzazione della rete.
  2. Selezionare i moduli per i quali deve essere creato un backup.
  3. Fare clic sul pulsante [Backup].
  • Viene creato il backup per il modulo selezionato e salvato in un file locale.

NOTA

Se si desidera creare solo il backup di singoli controlli bus di campo, selezionare i corrispondenti controlli bus di campo nella finestra panoramica.