Crear una copia de seguridad

La función de copia de seguridad la encontrará en la vista de red.

  1. Cambie a la vista de red.
  2. Marque los módulos para los que desee crear una copia de seguridad.
  3. Haga clic en el botón [Backup] (Copia de seguridad).
  • Se crea una copia de seguridad para el módulo seleccionado y se guarda en un archivo local.

AVISO

Si sólo desea crear una copia de seguridad de los controles de bus de campo individuales, seleccione los controladores de bus de campo correspondientes en la ventana de vista general.