Inspeção/manutenção

ATENÇÃO

Risco de ferimentos devido à partida involuntária do acionamento.
Morte ou ferimentos graves.
  • Antes de iniciar os trabalhos, desligar o motor e todas as opções conectadas.
  • Proteger o motor contra ligação involuntária.

CUIDADO

Durante a operação, a superfície do acionamento pode alcançar altas temperaturas.
Perigo de queimaduras.
  • Antes de iniciar cada trabalho, deixar o motor esfriar.

Se necessário, todos os componentes do sistema de acionamento ECDriveS® serão substituídos. Não está previsto um reparo dos componentes.